Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 3-ST-3,81 CP3 BD:-X3,1 - 1716647

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 3, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716647
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4055626460154
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,100 g