Jackbara kretskortskontakter - DFK-PCV 5/ 3-G-7,62 - 1716292

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Genomföringsgrunddel, märkström: 41 A, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Flänssystemet möjliggör en säker fästning till kapslingsväggen med verktygslös snäpp-in låsning eller med skruv
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716292
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 547 (C_1_2013)
GTIN 4046356136914
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,210 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här