Jackbara kretskortskontakter - DFK-PC 5/12-GF-SH-7,62 - 1716166

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Genomföringsgrunddel, märkström: 41 A, poltal: 12, rastermått: 7,62 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Flänssystemet möjliggör en säker fästning till kapslingsväggen med verktygslös snäpp-in låsning eller med skruv
  • Skärmbläck för en professionellt genomförande av skärmgenomföring för elektromagnetisk kompatibilitet för enhetens insida.
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716166
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 546 (C_1_2013)
GTIN 4046356136785
Vikt per styck (exklusive förpackning) 31,000 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)