Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/ 5-STZ2-3,5GY35BDL+ - 1716024

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 5, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1716024
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4055626445731
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,281 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!