Jackbara kretskortskontakter - TVFKCL 1,5/ 9-ST - 1715992

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 10 A, poltal: 9, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715992
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 283 (C_1_2013)
GTIN 4046356122054
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,740 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)