Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 5-STF1-7,62 RD - 1715929

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 41 A, poltal: 5, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: röd, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715929
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCCA -
GTIN 4055626471440
Vikt per styck (exklusive förpackning) 25,085 g