Jackbara kretskortskontakter - SPC 5/ 4-STCL-7,62 BD:PE-L1 - 1715906

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 41 A, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Det automatiskt spärrande Click and Lock-systemet skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715906
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626430720
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,900 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland IN (Indien)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!