Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81-LR BDBNQ - 1715890

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 5, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715890
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4055626456157
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,810 g