Kretskortsplint - MKDS 1,5/ 2-5,08 BU - 1715776

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, rastermått: 5,08 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: blå. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715776
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
GTIN 4017918257897
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,710 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!