Jackbara kretskortskontakter - DFMC 0,5/ 7-ST-2,54-RF - 1715739

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, märkström: 6 A, poltal: 7, rastermått: 2,54 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Guld

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715739
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626446684
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,220 g