Jackbara kretskortskontakter - DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LR GTBU - 1715605

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 3, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: enzianblå, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715605
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAF -
GTIN 4055626407906
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,180 g