Jackbara kretskortskontakter - MVSTBR 2,5/11-ST BD:7-17 - 1715588

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 11, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715588
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4055626406534
Vikt per styck (exklusive förpackning) 23,013 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!