Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/12-ST-5,08 BD:24-13 - 1715557

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 12, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715557
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626405599
Vikt per styck (exklusive förpackning) 20,027 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!