Kretskortsplint - MKDS 1,5/ 2 BU - 1715255

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: blå. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715255
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
GTIN 4017918229832
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,677 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!