Genomföringsgrunddel - GIC 2,5 HC/ 2-G-7,62 BK - 1715217

Bilden visar den 5-poliga varianten

Kretskortsgrunddel, märkström: 16 A, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715217
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABAAA -
GTIN 4055626394565
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,951 g