Jackbara kretskortskontakter - TFKC 2,5 HC/ 7-ST-5,08BKLCBUBD - 1715181

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 16 A, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715181
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
GTIN 4055626437477
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,972 g