Jackbara kretskortskontakter - FKIC 2,5 HC/ 4-ST-5,08BKLCBUBD - 1715180

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 16 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715180
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
GTIN 4055626437460
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,553 g