Jackbara kretskortskontakter - FRONT-MC 1,5/ 8-STF-3,81 BD:-8 - 1715165

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715165
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4055626404356
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,819 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!