Kretskortsplint - MKDS 1/ 2-3,5 HT BK PIN1,65 - 1715099

Bilden visar den 3-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, rastermått: 3,5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: THR lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715099
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABCA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356103565
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,476 g
Tullnummer 85369010