Kretskortsplint - FFKDSA1/V-2,54-13 BD:1-13 - 1715091

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 6 A, rastermått: 2,54 mm, poltal: 13, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715091
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod AAABBA -
GTIN 4055626406138
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,000 g
Tullnummer 85369010