Kretskortsplint - SPTA 1,5/ 6-3,81 BD:1-6 - 1715087

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 9 A, rastermått: 3,81 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715087
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABFA -
GTIN 4055626389752
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,370 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!