Stickdel - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62 BD:-F - 1715045

Bilden visar artikelns 5-poliga variant

Kretskortskontakt, märkström: 16 A, poltal: 6, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715045
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
GTIN 4055626401218
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,144 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!