Kretskortsplint - KDS 3 GY - 1715036

Bilden visar en kombination som 15-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 24 A, rastermått: 5,08 mm, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grå. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715036
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4055626383101
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,426 g
Tullnummer 85369010