Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5 HC/ 8-ST BD:8-1SO/X2 - 1715007

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 16 A, poltal: 8, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1715007
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
GTIN 4055626382197
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,358 g