SMD-fjäderplint - FP 1,27/ 26-FH - 1714873

Bilden visar en 12-polig variant med 12 kontakter

SMD-fjäderplint, Märkström vid 20 °C: 1,4 A, Provspänning: 500 V AC, poltal: 26, rastermått: 1,27 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: SMD lödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Kompakta, mångpoliga kort-till-kort- eller ledare-till-kort-kontakter för platsbesparande enhetsdesigner
  • Staplade, i samma plan eller med ortogonala kretskortsförbindelser tillåter högsta flexibilitet i enheten
  • Kombinerbara kniv- och fjäderplintar med olika höjd - för anpassade kretskortsavstånd på 8 mm ... 13,8 mm
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714873
Förpackningsenhet 560 st
Försäljningskod 32AADB -
Minsta beställningsantal 560 st
GTIN 4055626400754
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,900 g
Tullnummer 85366930
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här