Jackbara kretskortskontakter - GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62RDBD38 - 1714830

Bilden visar artikelns 5-poliga variant

Kretskortskontakt, märkström: 16 A, poltal: 6, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: röd, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714830
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4055626529097
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,144 g