Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 5-ST BDWH:5-1 SO - 1714715

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 5, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714715
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4046356098618
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,321 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!