Jackbara kretskortskontakter - MVSTBR 2,5/16-STF-5,08BUBDWH54 - 1714673

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 16, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: blå, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714673
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4055626396200
Vikt per styck (exklusive förpackning) 35,778 g