Printed-circuit board connector - ZEC 1,0/ 1-ST-3,5 BUGY - 1714647

The figure shows a 10-position version of the product

PCB direct plug, nominal current: 8 A, number of positions: 1, pitch: 3.5 mm, connection method: Spring-cage connection, color: blue grey, contact surface: Tin, mounting: Direct plug-in method

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714647
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFMA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356099646
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,576 g