SPTAF 1/ 4-3,5-EL MC RD-WH - 1714642

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkspänning: 160 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714642
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAABBA -
GTIN 4055626370354
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,279 g
Tullnummer 85369010