SPTAF 1/ 4-3,5-EL MC BK/WH/YE - 1714640

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714640
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAABBA -
GTIN 4055626370347
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,500 g
Tullnummer 85369010