Kretskortsplint - MKDSP 10HV/ 5-12,7 1RZ - 1714632

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 12,7 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714632
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABDAA -
GTIN 4055626368443
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,936 g
Tullnummer 85369010