Kretskortsplint - PT 1,5/ 8-3,5-H PIN20 - 1714629

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning: 200 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714629
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACAAA -
GTIN 4055626368412
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,764 g