Kontaktset - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-5 SET - 1714626

Bild saknas

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Fördelarna

  • Vit konstruktion: färgstabil vid lödningen och i användningen
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714626
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626379227
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,300 g