Jackbara kretskortskontakter - TVFKC 1,5/ 6-ST BD2:L-N - 1714598

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714598
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBB -
GTIN 4055626372082
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,595 g