Genomföringsgrunddel - MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 BD:8-11 - 1714597

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714597
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
GTIN 4055626367996
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,556 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!