Genomföringsgrunddel - MSTBV 2,5/ 7-G-5,08 BD:1-7 - 1714596

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714596
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
GTIN 4055626367989
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,552 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!