Jackbara kretskortskontakter - FKCN 2,5/ 6-ST-5,08 CP2BD-63AQ - 1714497

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 6, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714497
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626378756
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,370 g