MKDS 10 HV/ 5-ZB-10,16 SZS - 1714467

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkspänning: 1000 V, rastermått: 10,16 mm, poltal: 5, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714467
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABDAA -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4055626364001
Vikt per styck (exklusive förpackning) 40,000 g