Kretskortsplint - MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 SZS - 1714466

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 76 A, mätspänning (III/2): 1000 V, märkarea: 10 mm², rastermått: 10,16 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714466
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 1000 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626363394
Vikt per styck (exklusive förpackning) 24,000 g
Ursprungsland CN (Kina)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world