Fjäderkraftplint för kretskort - PTSA 1,5/ 3-3,5-F OG/BK/GY - 1714462

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 250 V, märkarea: 1,5 mm², rastermått: 3,5 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad, Pin-layout: Linjär front-pinning, Pinlängd [P]: 3,6 mm. Lödben i det främre området, enradiga

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714462
Förpackningsenhet 300 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 300 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626378794
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,582 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world