Jackbara kretskortskontakter - GFKC 2,5/ 6-ST-7,5 BD:6-1 SO - 1714460

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 6, rastermått: 7,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, COMBICON-kontakter får endast brytas utan belastning. Om mindre effekter måste brytas av drifttekniska skäl, kan erfarenhetsvärden erhållas på förfrågan

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714460
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626363035
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,780 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!