Jackbara kretskortskontakter - FKC 2,5/12-ST BD:12-1 SO - 1714458

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 12, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714458
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626363011
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,207 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!