Jackbara kretskortskontakter - MVSTBR 2,5/13-STF-5,08 BD2+-C+ - 1714438

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 13, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714438
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4055626364247
Vikt per styck (exklusive förpackning) 27,664 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!