Jackbara kretskortskontakter - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7038 - 1714433

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: achatgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714433
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAF -
GTIN 4055626357140
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,358 g