Jackbara kretskortskontakter - MVSTBW 2,5/16-STF BKBDWH1-16 - 1714432

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 16, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714432
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4055626364254
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,542 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!