Genomföringsgrunddel - MC 1,5/ 5-GF-3,5 BU PA1,2,4,5 - 1714429

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 5, rastermått: 3,5 mm, färg: blå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714429
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAECA -
GTIN 4055626356297
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,250 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!