Jackbara kretskortskontakter - DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LR AU - 1714419

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 3, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714419
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAF -
GTIN 4055626356716
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,390 g