Jackbara kretskortskontakter - FMC 1,5/ 5-STZ2-3,81 - 1714398

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 5, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Draghjälpen underlättar handhavande och gör det möjligt att reducera dragkrafterna vid kontaktställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714398
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626354767
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,220 g