TVFKC 1,5/ 3-ST CP1,3 BD:-94SO - 1714387

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 3, rastermått: 5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714387
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBB -
GTIN 4055626355290
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,270 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!